AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
003N0131
AVTB termost. pavar. 30-100 2,3 m #9,5x150 mm
003N0131
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jutiklio jungtis | M14x1 / R1/2 išor. sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 2.3 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 25 " |
| Material Description | AVTB termostatas 30-100°C |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVTB |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVTB termost. pavar. 30-100 2,3 m #9,5x150 mm |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 150 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 30 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.42 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.399 Kilogram |
| Tūris | 2.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |