Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Panardinamos gilzės, Produkto tipo: AVT, 210 mm, R 3/4, Nerūdijantis plienas

065-4417

Panard. gilzė, AVT, 16 mm, SS (jut 210), PN25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]210.0 mm
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Material DescriptionAIT 19*210 PLIENINE GILZE
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasPanardinamos gilzės
Produkto tipoAVT
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPanard. gilzė, AVT, 16 mm, SS (jut 210), PN25
Slėgio klasėPN 25
Sujungimo matmenysR 3/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]50 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]32 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.202 Kilogram
Grynasis svoris0.177 Kilogram
Tūris0.256 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm