Panardinamos gilzės, Produkto tipo: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Žalvaris
065-4414
Panard. gilzė, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, žalvaris (jut.170) PN25
065-4414
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 170.0 mm |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Panardinamos gilzės |
| Produkto tipo | AVTRAVI/K |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Panard. gilzė, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, žalvaris (jut.170) PN25 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Sujungimo matmenys | R 1/2 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 25 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 15 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.143 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.13 Kilogram |
| Tūris | 0.251 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |