Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Kompresinės tvirtinimo detalės, G 1 1/4 A

013U0140

Komp. tvirtinimo detalės VMT DN25 fi 28x1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN25 fi 28x1
MedžiagaŽalvaris CW617N
Nominalus slėgis [bar]10 bar
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Pakuotės dalių kiekis1
Product line08
Produkto tipasKompresinės tvirtinimo detalės
Produktų grupėPrijungimo antgaliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKomp. tvirtinimo detalės VMT DN25 fi 28x1
Skersmuo [mm]25 mm
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
Vožtuvo dydžiuiDN 25

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.223 Kilogram
Grynasis svoris0.204 Kilogram
Tūris0.324 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm