Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Priedai, AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers

003L7116

AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasPriedai
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.436 Kilogram
Grynasis svoris0.436 Kilogram
Tūris1.787 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm