TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | TPC |
| Produktų grupė | Termostatinės pavaros |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.075 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.058 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |