TPC
003L3964
Flow activator TPC
003L3964
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Pin-lock with O ring |
| Material Description | Flow activator TPC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | TPC |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Srauto pavara TPC |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Srauto pavara |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.32 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.312 Kilogram |
| Tūris | 0.387 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |