Termostatas TPC 40 - 60 °C
003L3962
Termostatas TPC 40 - 60 °C
003L3962
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Jutiklio jungtis | M14x1 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 0.6 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 3 " |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Termostato detalės |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Termostatas TPC 40 - 60 °C |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 64 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 40 °C |
| Terpės temperatūra ties jutikliu [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Veikimas | Srautu kompensuojantis temperatūros reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.182 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.178 Kilogram |
| Tūris | 1.721 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |