Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT termostat. pav. su įprastiniu jutikliu

003L3833

IHPT termostat. pav. su įprastiniu jutikliu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.6 m
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasTermostato detalės
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsIHPT termostat. pav. su įprastiniu jutikliu
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]45 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.215 Kilogram
Grynasis svoris0.196 Kilogram
Tūris1.725 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm