Priedai
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Pressure stuffing box |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 65 mm |
| Slėgio klasė | PN 16/25/40 |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Valdiklio tipas | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.172 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.16 Kilogram |
| Tūris | 0.296 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |