Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Panardinamos gilzės, Produkto tipo: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Nerūdijantis plienas

003G1412

Panardinama gilzė, AFT, R1Z, SS, PN40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]401.0 mm
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Material DescriptionAFT gilzė jutiklis d22x386mm plienas
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Product line08
Produkto tipasPanardinamos gilzės
Charakteristika
Vertė
Produkto tipoAFT
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPanardinama gilzė, AFT, R1Z, SS, PN40
Skersmuo [mm]24 mm
Slėgio klasėPN 40
Sujungimo matmenysR1" DIN2999
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]16 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.619 Kilogram
Grynasis svoris0.36 Kilogram
Tūris10.416 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm