Danfoss logo
Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40

Panardinamos gilzės, Produkto tipo: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Panardinama gilzė, AFT, R1Z, bronza, PN40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]401.0 mm
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Material DescriptionAFT gilzė jutiklis d22x386mm
MedžiagaBronze
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Product line08
Produkto tipasPanardinamos gilzės
Charakteristika
Vertė
Produkto tipoAFT
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPanardinama gilzė, AFT, R1Z, bronza, PN40
Skersmuo [mm]24 mm
Slėgio klasėPN 40
Sujungimo matmenysR1" DIN2999
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]16 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.65 Kilogram
Grynasis svoris0.566 Kilogram
Tūris10.752 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421812495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm