Danfoss logo
Regus RA nut + RLV-KB  1_2 S_Left

RA, RLV-KB, ½", Tiesus

015G5310

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasDanfoss Regus®
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RLV-KB 1/2" S
Pakuotės tipasDėžutė
Charakteristika
Vertė
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Product line03
Produkto tipasDanfoss Regus® + RLV-KB
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasRLV-KB
SavybėsSet with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRegus & RLV-KB 1/2" Set
SCIP dokumentacijos Nr.8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis½"
Vožtuvo tipasbe vožtuvo
Zero-blockingNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.508 Kilogram
Grynasis svoris0.472 Kilogram
Tūris0.785 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424625085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm