M30x1.5, RLV-KB, ½", Kampinis
015G5307
Rinkinys su davikliu „Danfoss Regus®“ ir H dalies vožtuvu, tipas RLV-KB.
015G5307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungties tipas prie vožtuvo | M30x1.5 |
| Jutiklio dizainas | Danfoss Regus® |
| Jutiklio medija | Skystis |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
| Jutiklio tipas | Įmontuotas jutiklis |
| Konstrukcija | Kampinis |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" A |
| Pakuotės tipas | Dėžutė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Prijungimo antgalio tipas | Be prijungimo antgalio |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| Produktų grupė | TRV set |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| Rinkinio turinys | 2-elements |
| RLV tipas | RLV-KB |
| Savybės | Rinkinys su davikliu „Danfoss Regus®“ ir H dalies vožtuvu, tipas RLV-KB. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| UL mark | No |
| Vožtuvo dydis | ½" |
| Vožtuvo tipas | be vožtuvo |
| Zero-blocking | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.555 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.494 Kilogram |
| Tūris | 0.785 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |