Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 3_4 S_Left

RA, RLV-KB, ¾", Tiesus

015G5328

Rinkinys su daviklio „Danfoss Redia®“ H dalies vožtuvu, tipas RLV-KB.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasDanfoss Redia®
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 3/4" S
Pakuotės tipasDėžutė
Charakteristika
Vertė
Prijungimo antgalio tipasBe prijungimo antgalio
Product line03
Produkto tipasDanfoss Redia® + RLV-KB
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasRLV-KB
SavybėsRinkinys su daviklio „Danfoss Redia®“ H dalies vožtuvu, tipas RLV-KB.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRedia & RLV-KB 3/4" Set
SCIP dokumentacijos Nr.0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydis¾"
Vožtuvo tipasbe vožtuvo
Zero-blockingNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.467 Kilogram
Grynasis svoris0.429 Kilogram
Tūris0.793 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424625283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm