Danfoss logo
Redia RA click + RA-N 15 S_Left

RA-N, DN 15, Tiesus

015G5326

Rinkinys su davikliu „Danfoss Redia®“ ir RA-N vožtuvu.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasDanfoss Redia®
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaTiesus
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click+RA-N 15 S w.O-ring
Pakuotės tipasDėžutė
Charakteristika
Vertė
Prijungimo antgalio tipasSu sandarinimo žiedu
Product line03
Produkto tipasDanfoss Redia® + RA-N
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
Rinkinio turinys2-elements
RLV tipasbe RVL
SavybėsRinkinys su davikliu „Danfoss Redia®“ ir RA-N vožtuvu.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRedia & RA-N Set
SCIP dokumentacijos Nr.a175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRA-N
Zero-blockingNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.423 Kilogram
Grynasis svoris0.382 Kilogram
Tūris0.793 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424625252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm