Danfoss logo
Regus RA nut +RA-N+RLV-S 15 A_Left

RA-N, RLV-S, DN 15, Kampinis

015G5303

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungties tipas prie vožtuvoRA
Jutiklio dizainasDanfoss Regus®
Jutiklio medijaSkystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.]28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.]8 °C
Jutiklio tipasĮmontuotas jutiklis
KonstrukcijaKampinis
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring
Pakuotės tipasDėžutė
Charakteristika
Vertė
Prijungimo antgalio tipasSu sandarinimo žiedu
Product line03
Produkto tipasDanfoss Regus® + RA-N + RLV-S
Produktų grupėTRV set
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
Rinkinio turinys3-elements
RLV tipasRLV-S
SavybėsSet with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
SCIP dokumentacijos Nr.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SpalvaBaltas RAL 9016
UL markNo
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo tipasRA-N
Zero-blockingNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.602 Kilogram
Grynasis svoris0.55 Kilogram
Tūris1.028 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424625061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm