RA, RLV-S, DN 15, Kampinis
015G5349
Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5349
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungties tipas prie vožtuvo | RA |
| Jutiklio dizainas | Danfoss React™ |
| Jutiklio medija | Skystis |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
| Jutiklio tipas | Įmontuotas jutiklis |
| Konstrukcija | Kampinis |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring |
| Pakuotės tipas | Dėžutė |
| Prijungimo antgalio tipas | Su sandarinimo žiedu |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Danfoss React™ + RA-N + RLV-S |
| Produktų grupė | TRV set |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
| Rinkinio turinys | 3-elements |
| RLV tipas | RLV-S |
| Savybės | Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | React RA-_N-IN & RLV-S Set |
| SCIP dokumentacijos Nr. | abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| UL mark | No |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo tipas | RA-N |
| Zero-blocking | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.606 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.572 Kilogram |
| Tūris | 1.028 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |