„Danfoss Redia®“ jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 21 °C, RA
015G5421
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5421
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 215 Certified | Yes |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties tipas prie vožtuvo | RA |
| Jungties tipas su jutikliu | RA spaudžiamas |
| Jutiklio dizainas | Danfoss Redia® |
| Jutiklio medija | Skystis |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.] | 21 °C |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
| Jutiklio tipas | Įmontuotas jutiklis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio versija | Standard, Temp. limited |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 21° (IPC) |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | „Danfoss Redia®“ jutikliai |
| Produktų grupė | Radiatorių jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Response time [m] | 18 min |
| Rinkinio turinys | Jutiklis |
| Savybės | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| Temperatūros apribojimas | Taip |
| UL mark | No |
| Uždarymo funkcija | Ne |
| Zero-blocking | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.159 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.145 Kilogram |
| Tūris | 0.358 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625764 |
| Proposition 65 | No significant risk |