Kambario jutiklis eTRV
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
„Danfoss Eco™“ yra individualiai reguliuojamas radiatorių termostatas, skirtas gyvenamosioms patalpoms.
„Danfoss Eco™“ yra kompaktiškas, maitinamas baterijomis ir lengvai valdomas rankiniu ratuku ir vienu mygtuku. „Danfoss Eco™“ programuojamas naudojant išmaniojo telefono programėlę ir „Bluetooth“ ryšį.
„Danfoss Eco™“ paprasta sumontuoti – užtruksite vos 30 sekundžių! Adapteriai suteikia galimybę montuoti su visais „Danfoss“ ir daugeliu kitų gamintojų termostatinių radiatorių ventilių.