Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Automatinis apvado reguliatorius, AVDO, 22 mm, Kampinis, Išor. sriegis, Išor. sriegis

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]4 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Įėjimo jungties tipasIšor. sriegis
Išleidimo jungties tipasIšor. sriegis
Jungimo tipaiSriegis
Jungties dydis išorinis22 mm
Jungties dydis vidinis22 mm
Jungtys22mm
KonstrukcijaKampinis
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Nustatymas [bar] [Maks.]0.50 bar
Nustatymas [bar] [Min.]0.05 bar
Product line03
Produkto tipasAVDO
Produktų grupėAutomatinis apvado reguliatorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsARV22 AUTO BY-PASS
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.50 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
UL markNo
Vožtuvo dydis22 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.273 Kilogram
Grynasis svoris0.252 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620