FP720 - V2, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Atostogų funkcija | Taip |
| Atsparumas | ±10% |
| Aukštis [mm] | 90 mm |
| Automatinis vasaros laikas | Taip |
| Backplate | Industry Standard Backplate |
| Baterijų kiek. | 2 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Gamykloje nustatytos programos | Taip |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 31 mm |
| Įjungimas / išjungimas | 1 / 2 / 3 per dieną |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
| Kategorijos pavadinimas | 2 Channel Programmer |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Perreguliavimo funkcija | Taip |
| Priežiūros intervalo laikmatis | Taip |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | FP720 - V2 |
| Produkto tipas | FP720 |
| Produktų grupė | Progrmavimo įrenginiai, laiko jungikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Two channel programmer timeswitch |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electronic programmable room thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
| Veikimas | Skaitmeninis programuojamas laikmatis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 310 Gram |
| Grynasis svoris | 310 Gram |
| Tūris | 1.155 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |