Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Apšviestas ekranasTaip
Atostogų funkcijaTaip
Atsparumas±10%
Aukštis [mm]90 mm
Automatinis vasaros laikasTaip
BackplateIndustry Standard Backplate
Baterijų kiek.2
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Gamykloje nustatytos programosTaip
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]31 mm
Įjungimas / išjungimas1 / 2 / 3 per dieną
Charakteristika
Vertė
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
Kategorijos pavadinimas1 Channel Timer
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
MedžiagaABS+PC, non-flammable
PatvirtinimasCEUKCA
Perreguliavimo funkcijaTaip
Priežiūros intervalo laikmatisTaip
Product line03
Produkto aprašymasTS710 - V2
Produkto tipasTS710
Produktų grupėProgrmavimo įrenginiai, laiko jungikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSingle channel Programmable timeswitch
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectronic programmable room thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasRoom heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UNSPSC KODAS41112209
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A
VeikimasSkaitmeninis programuojamas laikmatis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris310 Gram
Grynasis svoris310 Gram
Tūris1.155 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm