Slėgio keitiklis, DST P40I, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
078G5034
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: DST P40I-1011-A1GB08-1
078G5034
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 9 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 2.0 bar |
| Material Description | Sensor DST P40I-1011-A1GB08-1 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | DST P40I |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sensor DST P40I + M |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 14.50 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/2 |
| Slėgio jungties pastabos | A |
| Slėgio jungties standartas | ISO 1179-2 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | DST P40I-1011-A1GB08-1 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -15 °C |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Trūkimo slėgis [bar] | 2.5 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.115 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.103 Kilogram |
| Tūris | 0.251 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162602225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |