Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Veikimas: Apsauginis slėgio redukavimo reguliatorius (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 2 bar - 8 bar, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003H6977

SAVD PN25 50/25 2-8 flanšas srautui / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]25.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 2-8 flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasSAVD
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsSAVD PN25 50/25 2-8 flanšas srautui / grąž.
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]8.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]2.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio reguliatoriusTaip
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasApsauginis slėgio redukavimo reguliatorius (SAV)
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris17.801 Kilogram
Grynasis svoris17.801 Kilogram
Tūris28.265 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104031262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm