Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Veikimas: Apsauginis slėgio redukavimo reguliatorius (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Išorinis sriegis, G 1 1/4 A, Montavimo versija: nemokama

003H6695

SAVD PN25 25/8 1-5 sriegis srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]8.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 1-5 thread flow/return
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasSAVD
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsSAVD PN25 25/8 1-5 sriegis srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusTaip
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasApsauginis slėgio redukavimo reguliatorius (SAV)
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.58 Kilogram
Grynasis svoris5.58 Kilogram
Tūris10.474 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421542163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm