Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Veikimas: Apsauginis slėgio perkr. išleidimo reguliatorius (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Išorinis sriegis, G 1 3/4 A, Montavimo versija: Apvadas

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 sriegis apvadas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]12.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasSAVA
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 sriegis apvadas
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]7.50 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]2.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio reguliatoriusTaip
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Sujungimo matmenysG 1 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasApsauginis slėgio perkr. išleidimo reguliatorius (SÜV)
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.333 Kilogram
Grynasis svoris9.698 Kilogram
Tūris29.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104031125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm