Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Juodas

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 juoda

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]80 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasSAF
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
SavybėsSAF PB25 3-8,5 80cm2 juoda
Skersmuo [mm] [Maks.]80 mm
Skersmuo [mm] [Min.]40 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]8.50 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]8.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
SpalvaJuodas
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris34.4 Kilogram
Grynasis svoris34.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528