SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RAUIDONAS
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 raudona
003G1037
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 80 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SAF |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | SAF PB25 1-6 80cm2 raudona |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 80 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 40 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio reguliatoriaus |
| Spalva | RAUIDONAS |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.347 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.347 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |