AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Vidinis sriegis, Rp 1/2
003N0038
AVDA 15 slėgio reguliatorius 0.1-1.2 bar
003N0038
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Taip |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVDA slėgio reg. |
| Montavimo versija | Apvadas |
| Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVDA |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVDA 15 slėgio reguliatorius 0.1-1.2 bar |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.20 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio išleidimo reguliatorius |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Stiebo padėtis | Paprastai uždarytas |
| Sujungimo matmenys | Rp 1/2 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 10 °C |
| Veikimas | Slėgio perkr. išleidimo reguliatorius |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Karštai presuotas žalvaris, medž. Nr. 2.0402 (Ms 58) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | NBR guma |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.176 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.111 Kilogram |
| Tūris | 4.643 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |