Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Apvadas

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 sriegis apvadas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVA PN25 15/4 slėgio reg. 1-4,5bar
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVA
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVA PN25 15/4 1,0-4,5 sriegis apvadas
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]4.50 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio išleidimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimo reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.835 Kilogram
Grynasis svoris3.505 Kilogram
Tūris9.24 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm