Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 sidabrinė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA PN25 15-125 slėgio reg. 1-5bar
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]80 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFA
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFA PB25 1-5 80cm2 sidabrinė
Charakteristika
Vertė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFD/A
SCIP dokumentacijos Nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Skersmuo [mm] [Maks.]125 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio išleidimo reguliatorius
SpalvaSilver
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.864 Kilogram
Grynasis svoris9.068 Kilogram
Tūris25.974 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm