AFA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²
003G5665
Veikimas: Slėgio išleidimo reguliatorius
003G5665
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow |
| Montavimo versija | Apvadas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 320 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFA 2 |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | Pressure relief actuator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 0.80 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 0.80 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio išleidimo reguliatorius |
| Spring colour | yellow |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio išleidimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 24.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 189.24 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096148 |