Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5662

Veikimas: Slėgio išleidimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN16 1-3 160cm2red
Montavimo versijaApvadas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]160 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFA 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
SavybėsPressure relief actuator
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]3.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio išleidimo reguliatorius
Spring colourred
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.7 Kilogram
Grynasis svoris12.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris49.619 Liter
EAN/UPC5710104096179