Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVD
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Vožtuvo dydisDN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.546 Kilogram
Grynasis svoris5.416 Kilogram
Tūris9.648 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm