Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Srautas

003H6957

AVD PN25 15/0,4 1-5 sriegis srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]0.40 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVD PN25 15/0,4 1-5 thread flow/return
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVD
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVD PN25 15/0,4 1-5 sriegis srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.792 Kilogram
Grynasis svoris3.792 Kilogram
Tūris9.91 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104031835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm