Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Išorinis sriegis, G 1 1/4 A, Montavimo versija: Srautas

003H6674

AVDS PN25 25/6,3 3-12 sriegis srautui / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėCirkuliacinis vanduo
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Leidžiama terpėGaras
Material DescriptionAVDS PN25 25/6,3 slėgio reg. 3-12bar
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVDS
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVDS PN25 25/6,3 3-12 sriegis srautui / grąž.
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4122

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.134 Kilogram
Grynasis svoris6.134 Kilogram
Tūris10.08 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421541951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm