AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Išorinis sriegis, G 1 A, Montavimo versija: Srautas
003H6668
AVDS PN25 20/4,5 1-5 sriegis srautui / grąžinimui
003H6668
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Cirkuliacinis vanduo |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Taip |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.41 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.62 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.60 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 4.50 m³/h |
| Leidžiama terpė | Garas |
| Material Description | AVDS PN25 20/4,5 slėgio reg. 1-5bar |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| PN alternatyva VSP | 16 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AVDS |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVDS PN25 20/4,5 1-5 sriegis srautui / grąžinimui |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | G 1 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571 |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4122 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.281 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.281 Kilogram |
| Tūris | 10.687 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |