Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Mėlynas

003G1413

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD PN25 150-250 slėgio reg. 1-6bar
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]160 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFD
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
SavybėsAFD PB25 1-6 160 cm2 mėlyna
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
SpalvaMėlynas
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris49 Kilogram
Grynasis svoris32.4 Kilogram
Tūris277.378 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm