Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², RAUIDONAS

003G1001

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD 3-12 BAR REDUKAVIMO PAVARA
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]32 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFD
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFD PB25 3-12 32 cm2 raudona
Charakteristika
Vertė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFD/A
SCIP dokumentacijos Nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Skersmuo [mm] [Maks.]125 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
SpalvaRAUIDONAS
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.946 Kilogram
Grynasis svoris8.816 Kilogram
Tūris25.498 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm