AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Juodas
003G1000
Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius
003G1000
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFD PN25 15-125 slėgio reg. 8-16bar |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 32 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFD |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AFD PB25 8-16 32 cm2 juoda |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFD/A |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 8.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 8.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Spalva | Juodas |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.649 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.77 Kilogram |
| Tūris | 27.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |