Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5643

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]640 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFD 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]65 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.35 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.10 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris55.94 Kilogram
Grynasis svoris45.34 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris191.52 Liter
EAN/UPC5715162388365