AFD 2, PN 40, 3 bar - 12 bar, 32 cm²
003G5635
Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius
003G5635
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFD 2 PN40 3-12 32cm2 red |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 32 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFD 2 |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| Savybės | Pressure reduction actuator |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Spring colour | red |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.29 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 52.56 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523217 |