AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
003G5629
Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius
003G5629
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFD 2 PN16 1-2,5 160cm2 red |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 160 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFD 2 |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| Savybės | Slėgio mažinimo pavara |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Spring colour | red |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13.276 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 50.902 Liter |
| EAN/UPC | 5710104518602 |