Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5628

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD 2 PN16 1,5-4 160cm2 black
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]160 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFD 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
SavybėsSlėgio mažinimo pavara
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]65 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.50 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.86 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris50.902 Liter
EAN/UPC5714279049442