AVQML, PN 25, DN 20, Debitas [m3/h]: 1.9, Išorinis sriegis, G 1 A, Montavimo versija: nemokama
003L3618
AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
003L3618
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 1.90 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 4.00 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVQML PN25 20/8,5 ext.thr |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVQML |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVQML |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 8.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Sujungimo matmenys | G 1 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | DZR brass |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | PPSU |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.71 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.658 Kilogram |
| Tūris | 1.013 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |