Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.8, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: nemokama

003L3615

AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]0.80 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]4.00 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQML PN25 15/2,7 ext.thr
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pavaros membranos medžiagaEPDM
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Product line08
Produkto tipasAVQML
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVQML
SCIP dokumentacijos Nr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]8.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosDZR brass
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris
Vožtuvo kūgio CV medžiagaPPSU

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.542 Kilogram
Grynasis svoris0.485 Kilogram
Tūris1.013 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162792261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm