Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Debitas [m3/h]: 0.8 - 10.5, Flanšas

003H7089

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]10.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]10.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Charakteristika
Vertė
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Product line08
Produkto tipasAVQM-W
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm]40 mm
Slėgio klasėPN 25
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Vožtuvo dydisDN 40

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.8 Kilogram
Grynasis svoris11.8 Kilogram
Tūris14.573 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm