Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Debitas [m3/h]: 0.4 - 10, Flanšas

003H7088

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]10.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]10.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Charakteristika
Vertė
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
Produkto tipasAVQM-W
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 25
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Vožtuvo dydisDN 32

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.088 Kilogram
Grynasis svoris10.088 Kilogram
Tūris18.15 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm