Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7084

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]1.60 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]1.60 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Charakteristika
Vertė
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product line08
Produkto tipasAVQM-W
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Vožtuvo dydisDN 15

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.199 Kilogram
Grynasis svoris3.199 Kilogram
Tūris9.504 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104093956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm